GreenPerform Elite Highbay G2: Geleceğe hazır bağlantı ve UltraEfficient seçeneklerine sahip çok yönlü bir yüksek tavan LED aydınlatma armatürü
GreenPerform Elite Highbay G2, yüksek tavan ve endüstriyel uygulamalara yönelik başarılı aydınlatma armatürleri serimizdeki en son yeniliktir. GreenPerform Elite Highbay G2, aydınlatma armatürünün önceki versiyonlarının benzersiz kanatsız muhafazasını ve düz optik tasarımını geliştiriyor. Temiz ve çekici estetiği, endüstriyel uygulamaların yanı sıra havaalanları, lobiler ve diğer kapalı alanlardaki yüksek tavanlı uygulamalarda da mükemmel bir şekilde çalışır. Bu çok yönlü aydınlatma armatürü, mükemmel ışık kalitesi, olağanüstü enerji tasarrufları, uygun fiyata uzun kullanım ömrü, çok çeşitli optik ve lümen paketleri gibi çok sayıda pratik özellik sunuyor. GreenPerform Elite Highbay G2 ayrıca Interact Pro da dahil olmak üzere IoT tabanlı sistemler ve yazılım uygulamalarıyla gelişmiş bağlantı seçenekleri de sunuyor. Bağlantı avantajlarına sahip, sağlam, güvenilir, takıp unutabileceğiniz bir çözüm arıyorsanız, GreenPerform Elite Highbay G2 akıllıca bir seçimdir.
Üstün ışık kalitesi ile benzersiz estetik
Sağlam ve güvenilir, uzun kullanım ömrüne sahip
Ultra Verimli versiyonlar 190lm/W verimlilik sağlar ve isteğe bağlı yapılandırmaya göre 200lm/W'a kadar çıkabilir.
100.000 saatlik uzun hizmet ömrü (L70B50 @Ta 35⁰C)