SmartBright DN058 WV serisi gömme aydınlatma ürünleri, uzun ömürlü ve güvenilir aydınlatma performansı sunar ve tüm IEC güvenlik yönetmeliği gereksinimlerini karşılar. Ürünlerin hem gömme hem de sıva üstü olmak üzere çoklu montaj seçenekleri mevcuttur. Ürünlerde ayrıca farklı şekil seçenekleri de mevcuttur; yuvarlak ve kare şekiller, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ürünlerin farklı kesim çözümlerine sahip üç farklı CCT seçeneği bulunmaktadır. Ürünler göz sağlığını olumsuz etkilemez ve göz konforu sağlar.
Uzun kullanım ömrü: 35.000 saat, PF 0,5, min 80 lm/W verimlilik ve 3 farklı CCT seçeneği ile tam ürün gamı; montaj deliği kesitleri: D100/D150/D200/D275.
Basit ve sadeleştirilmiş tasarım
Kesim: D100/D150/D200/D275
Üç CCT: 3000K, 4000K, 6500K