Philips SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058

Çoklu kurulum, farklı şekil, tam CCT, tam boyut aralığı

Ürünler

DN058B LED3/830 220-240V D80 RD
DN058B LED3/830 220-240V D80 RD
31848099
DN058B LED4/840 220-240V D80 RD
DN058B LED4/840 220-240V D80 RD
31849799
DN058B LED4/865 220-240V D80 RD
DN058B LED4/865 220-240V D80 RD
31850399
DN058B LED5/830 220-240V D100 RD
DN058B LED5/830 220-240V D100 RD
31851099
DN058B LED6/840 220-240V D100 RD
DN058B LED6/840 220-240V D100 RD
31852799
DN058B LED6/865 220-240V D100 RD
DN058B LED6/865 220-240V D100 RD
31853499
DN058B LED5/830 220-240V L100 SQ
DN058B LED5/830 220-240V L100 SQ
31854199
DN058B LED6/840 220-240V L100 SQ
DN058B LED6/840 220-240V L100 SQ
31855899

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SmartBright CNG downlight serisi ürünler uzun kullanım ömrü ile güvenilir aydınlatma performansı sunar ve tüm IEC güvenlik yönetmeliği gerekliliklerini karşılar. Ürünlerin hem gömme hem de sıva üstü olmak üzere çoklu montaj seçenekleri mevcuttur. Ürünler ayrıca farklı şekil seçenekleriyle sunulmaktadır; yuvarlak ve kare modeller, farklı müşteri gereksinimlerini karşılayabilir. Ürünlerin farklı kesim çözümlerine sahip üç farklı CCT seçeneği bulunmaktadır. Ürünler göze zarar vermez ve konforlu bir görme deneyimi sunar.

Avantajlar

  • Uzun kullanım ömrü: 35.000 saat, PF 0,5, 75 lm/W verimlilik ve 3 farklı CCT seçeneği ile tam ürün gamı; montaj deliği kesitleri: D75/D100/D150/D200/D275.

  • Basit ve sadeleştirilmiş tasarım

Özellikler

  • montaj deliği: D75-80/D90-100/D150/D200/D275

  • CCT: 3000K, 4000K, 6500K

Uygulamalar

  • Oteller
  • Alışveriş merkezi
  • Konaklama

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058 tr_TR pdf 995.6 kB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Aile IES koleksiyonu
SmartBright CNG Downlight DN058 zip 420.1 kB
Aile IES koleksiyonu
SmartBright CNG Downlight DN058 zip 124.5 kB