Ürünler
GreenSpace G6, 15 W, 1850 lm, 4000 K, InterAct Pro, Kaplamalı reflektör, Mat, IP20 | Parmak korumalı
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips GreenSpace G6, GreenSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı ve yüksek görsel konfor konusundaki itibarını temel alıyor. Bu yeni nesil güvenilir LED yukarıdan aydınlatmalar, en küçük ayrıntıları vurgulamak için derin, gömme mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip son derece kompakt bir tasarımla sunulur. GreenSpace G6 aynı zamanda çok yönlülüğün parlak bir örneğidir. Bu enerji tasarruflu LED yukarıdan aydınlatma, 600 ila 3.550 lümen arasında kapsamlı bir dizi konfigürasyonda sunulur ve sabit, dim edilebilir veya Interact Ready seçenekleri mevcuttur. GreenSpace G6, uyumlu tek armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve kapsamlı uygulamalar için mükemmel bir "karıştır ve eşleştir" çözümüdür.
Avantajlar
Enerji verimliliği yüksek LED
Kompakt tasarım
Özellikler
Yüksek sistem etkinliği: Ortalama 120 lm/W
Artırılmış reflektör derinliği ile derin gömme mimari