Ürün Açıklaması
Surface-mounted, D171 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Trafik beyazı (RAL9016), Yüzey, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, 90° ışın açısı, Opal, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu bağlantı ünitesi