Türkiye - Türkçe

Philips SB Waterproof WT068 G2

SB Su Geçirmez WT068C G2, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için standart ve dahili kablolamalı versiyonlar ve 2 CCT olmak üzere 3 boy sunar.

Ürünler

WT068C CW LED18 L600 PSU G2
WT068C CW LED18 L600 PSU G2
51441699
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
WT068C CW LED36 L1200 PSU G2
51442399
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
WT068C CW LED56 L1500 PSU G2
51443099
WT068C NW LED18 L600 PSU G2
WT068C NW LED18 L600 PSU G2
51444799
WT068C NW LED36 L1200 PSU G2
WT068C NW LED36 L1200 PSU G2
51445499
WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
51446199

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SB Su Geçirmez WT068C G2, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için müşteriye standart ve dahili kablolamalı versiyon ve 2 CCT şeklinde 3 boy arasından seçim yapma esnekliği sağlar.

Avantajlar

  • Kullanım ömrü: L70B50'de 30.000 saat, 3 yıl garanti

  • IP66, IK08

Özellikler

  • 2 CCT (NW ve CW), 3 uzunluk (L600, L1200 ve L1500), standart ve dahili kablolamalı versiyonlar

  • 120 lm/W ile yüksek verimlilik

Uygulamalar

  • Garajlar
  • Ofisler

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SB Waterproof WT068 G2 tr_TR pdf 406.4 kB

Görseller

Family-Photographs-SB Waterproof WT068 G2
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-SB Waterproof WT068 G2
Birden fazla varlık - Software Plugins