Ürün Açıklaması
Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Dar açılı ışın. Yüksek raflı optik, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 7 kutuplu itmeli konnektör, 3 fazlı dahili kablolama