Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Çok geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Çok geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 7 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 62320000
Tam sipariş kodu: 871951462320000

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200 txt 4.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868255 tr_TR pdf 402.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868255_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868255_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200 IES
Revit dosyası
WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200 910925868255 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE VWB WA7 L1200 LDT