Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 52 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1800 mm, Polikarbon, Beyaz, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 7 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 10992600
Tam sipariş kodu: 871951410992600

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867737 tr_TR pdf 398.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867737_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867737_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 IES
Revit dosyası
WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 910925867737 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 LDT