Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08, TW1, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 10966700
Tam sipariş kodu: 871951410966700

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867711 tr_TR pdf 353.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867711_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867711_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 IES
Revit dosyası
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 910925867711 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 LDT