Ürünler
BN398C LED40/NW L1200 PSD OP HE
67777000
BN398X LED20/840 L600 L1 S OP
65613300
BN398X LED20/865 L600 L1 S OP
65614000
BN398X LED20/840 L600 L1 S WB
65615700
BN398X LED40/840 L1200 L1 S OP
65617100
BN398X LED40/865 L1200 L1 S OP
65618800
BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB
65619500
BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB
65620100
8 ürün
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
GreenPerform sınır aydınlatma ünitesi BN398C, perakende ve endüstri uygulamaları için iyi performans ve çoklu lümen çıkışı ile maliyet açısından rekabetçi bir lineer çözümdür. Farklı montaj seçenekleri ihtiyacını karşılamak için yüzeye monte ve asılı kurulumları sunar. Çoklu optik tasarımları, farklı uygulamalara da uyum sağlayabilir.
Avantajlar
Daha iyi enerji tasarrufuyla yüksek sistem verimi
Çeşitli uygulamalar için birden fazla optik
Özellikler
140 lm/W'a kadar sistem verimliliği
Farklı aydınlatma uygulamalarına uyması için geniş ve batwing şeklinde ışınları mevcuttur