Türkiye - Türkçe

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Oval yatay ışın, Beyaz

ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH

Ürün Açıklaması

Compact, Semi-recessed, Alüminyum, Beyaz, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Oval yatay ışın, Opal, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 96207400
Tam sipariş kodu: 871869996207400

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910500465998 tr_TR pdf 302.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Görseller

Product-Photographs-910500465998_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910500465998_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH LDT