Türkiye - Türkçe

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Geniş ışın, Beyaz

ST210T 27S/840 PSU WB WH

Ürün Açıklaması

Track projector, Alüminyum, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Geniş ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat

Sipariş kodu: 98269000
Tam sipariş kodu: 871869998269000

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102050 tr_TR pdf 268.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102050_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102050_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU WB WH LDT 1.5 kB