Resmî Philips aydınlatma kataloğunun yeni adresi belli oldu!
Philips ürünlerinin üreticisi olarak, Signify.com artık Dynalite ve diğer tüm Signify markalarının yanı sıra Philips aydınlatma kataloğunun da yeni adresidir.
Track projector, Alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Geniş ışın, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3C Hat
Sipariş kodu: 98263800
Tam sipariş kodu: 871869998263800
Özellikler
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Işık Akısı
2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)
135 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)
>80
Işık kaynağının ışın açısı
120 °
Işık kaynağı rengi
830 sıcak beyaz
Optik sistem türü
Geniş ışın
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması
36°
Birleşik parlama derecesi CEN
22
Giriş Voltajı
220 ila 240 V
Hat Frekansı
50 to 60 Hz
Kalkış Akımı
14,1 A
Ani akım süresi
131 ms
Güç Tüketimi
20 W
Güç Faktörü (Kesir)
0.9
Bağlantı
3C Hat
Kablo
-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı
60
Rastgele anahtara uygun
Evet
Koruma sınıfı IEC
Güvenlik sınıfı II
Toplam harmonik bozulma
20 %
Dim Edilebilir
Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo
Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arayüzü
-
Sabit ışık çıkışı
Hayır
Maksimum dim seviyesi
Yok
Muhafaza Malzemesi
Alüminyum
Reflektör malzemesi
Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi
Alüminyum ve polikarbonat
Optik kapak malzemesi
-
Sabitleme malzemesi
-
Muhafaza Rengi
Siyah
Optik kapak kaplaması
-
Toplam uzunluk
162 mm
Genel genişlik
83 mm
Genel yükseklik
176 mm
Toplam çap
0 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)
176 x 83 x 162 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı
IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu
IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)
1,460 kg
Ateşleme teli testi
Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti
Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti
Evet
ENEC işareti
ENEC işareti
Fotobiyolojik risk
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur
Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq
25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri
1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
0,5
Ortam sıcaklığı aralığı
+10 ila +35 °C
Işık akısı toleransı
+/-10%
Başlangıç renk türü
(0.434,0.403)<3
Güç tüketimi toleransı
+/-10%
Renk Eşleştirmenin Standart Sapması (McAdam elipsi)
SDCM≤3
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı
10 %
Ortalama kullanım ömrü 100000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı
10 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat
L90
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat
L85
Onarım sınıfı
B Sınıfı Onarım - Armatürün sürücü ve ışık kaynağı servis teknisyeni tarafından değiştirilebilir. Parçalar ve dokümanlar uzun bir süre boyunca temin edilebilir.
Gömülü karbon (A1-A3)
6,87 kg CO₂e
Üründeki geri dönüştürülmüş malzeme oranı
42,8 %
Bitmiş ürünün geri dönüştürülebilir içerik oranı
47,5 %
GWP toplam B6 (kg CO2eq) Beyan Edilen Birim
Lütfen yerel enerji karışımı değerinizi kullanarak hesaplayınız: Güç Beyan Birimi (kW) * Hizmet ömrü (saat) Beyan Birimi * Enerji karışımı (kg CO2 eşdeğeri / kWh)
GWP toplam B6 (kg CO2eq) Fonksiyonel Birim
Lütfen yerel enerji karışımı değerinizle hesaplayınız: Güç (Beyan Birimi, kW) * 1000 (lm) / Lümen çıkışı (Beyan Birimi, lm) * 35000 (saat) * Enerji karışımı (kg CO2 eşd. / kWh)
Ambalajın geri dönüştürülmüş malzeme oranı
Karton > %80 geri dönüştürülmüş
Ambalajın Geri Dönüştürülebilir içerik oranı
Karton geri dönüşüm oranı > %80
Ambalaj Malzemesi
Karton
Sipariş ürün adı
ST210T 27S/830 PSU WB BK
Tam ürün adı
ST210T 27S/830 PSU WB BK
Tam ürün kodu
871869998263800
Sipariş kodu
98263800
Malzeme No. (12NC)
910505102044
Numeratör - Paket Başına Miktar
1
EAN/UPC - Ürün/Kutu
8718699982638
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı
1
EAN/UPC - Kutu
8718699982638
Ürün ailesi kodu
ST210T [STOREFIT]
Dimension Drawing (without table) - ST210T 27S/830 PSU WB BK