RCS750 3 devreli kare ray sistemi, dört elektrik iletkenli, 1,2,3 ve 4 m uzunluklarında bulunabilen katı alüminyum raydan yapılmıştır. Herhangi bir yapılandırma kolayca oluşturulabilir: yatay ya da dikey, tavan yüzeyine ya da içine, duvara ya da bağımsız panellere montaj. Sistem ayrıca serbest yapı olarak da kullanılabilir. Tüm avizeler ayrı güç kaynağına sahiptir ve seçerek açılabilir. Aydınlatma ve sunumu değiştirmek için kolayca hareket ettirilebilirler. Bu yolla, vurgu aydınlatması ve ayrıca asma reklam ve dekoratif malzeme için çok işlevli ray sistemi oluşturulabilir. Ayrıca adaptör, güç kaynağı konnektörleri ve montaj aksesuarları serisi bulunmaktadır.
Esnek 3 fazlı ray sistemi
Tüm armatürler bireysel anahtarlama yapabilir ve kolayca taşınabilir.
Tüm Philips LED 3C hat spotları ile birlikte kullanılabilir 1, 2, 3 ve 4 m uzunluklarda mevcuttur. Adaptör, güç kaynağı bağlantısı ve montaj aksesuarı çeşitleri mevcuttur.