Philips FlexBlend Gömme, 37 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SC200 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 3600 lm, 37 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 70826600
Tam sipariş kodu: 871951470826600

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868914 tr_TR pdf 424.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868914_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868914_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 IES
Revit dosyası
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 910925868914 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC MLO U4 LDT