Philips FlexBlend Gömme, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 3000 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC340B 36S/930 SEIA W60L60 VPC MLO U4
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SC200 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl