Philips FlexBlend Gömme, 45 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 10310800
Tam sipariş kodu: 871951410310800

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO txt 4.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867048 tr_TR pdf 454.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867048_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867048_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO IES
Revit dosyası
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO 910925867048 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC MLO LDT