Philips FlexBlend Gömme, 45 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl