Philips FlexBlend Gömme, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3

Ürün Açıklaması

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 10284200
Tam sipariş kodu: 871951410284200

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 txt 4.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867022 tr_TR pdf 480.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867022_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867022_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 IES
Revit dosyası
RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 910925867022 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 LDT