Philips FlexBlend Gömme, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O
Ürün Açıklaması
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Geniş ışın, Opal, Polikarbon, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl