Philips FlexBlend Gömme, 38 W, 600x600 mm, PCV, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Mikro lensli optik, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı I, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 10241500
Tam sipariş kodu: 871951410241500

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866978 tr_TR pdf 447.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
FlexBlend_RC340B_PCV_MI_SLR pdf 5.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866978_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866978_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO IES
Revit dosyası
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO 910925866978 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO LDT