Philips Essential gömme, 3D printed, 15.4 W, D400 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401
Ürün Açıklaması
D400 mm, Polikarbon, Beyaz, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, 90° ışın açısı, Mikro altıgen optik, Polistiren, IP20 | Parmak korumalı, IK04 | 0,5 J standart plus, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama, TP(b) diffuser flammability class
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl