Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Mikroprizmatik lens, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 911401800187
Tam sipariş kodu: 872016974982599

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün