Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, Interact Sistemine hazır kablosuz sürücü, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 3 kutuplu takmalı konnektör Wago, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 58886800
Tam sipariş kodu: 872016958886800

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102829 tr_TR pdf 791.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102829_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505102829_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 IES
Revit dosyası
RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 910505102829 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB