Philips SmartBright Plus Panel

SmartBright Plus Panel: Güvenilir performans. Her gün.

Ürünler

RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2
30987799
RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2
30988499
RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2
30991499
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2
30992199

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips SmartBright Plus panel (RC048B+) serisi, rekabetçi fiyatla yüksek Philips kalite düzeyleriyle sunan, popüleri kullanıma hazır LED aydınlatma armatürleri ailesidir. Güvenilir, yüksek enerji verimliliğine sahip ve uygun fiyatlı bu yeni nesil SmartBright Plus LED panel ışıkları, çok çeşitli genel aydınlatma uygulamalarında dağınık, konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır. SmartBright Plus panel aydınlatma serimiz, tam da ihtiyacınıza göre farklı tavan türlerine kolay kurulum için aksesuarlarla birlikte sunulmaktadır.

Avantajlar

  • Philips kalitesi ve güvenilirliği

  • Yüksek enerji tasarrufu

Özellikler

  • Modern, dikkat çekmeyen tasarım

  • W60L60 ve W30L120 için iki lümen seçeneği 3500 lümen ve 4100 lümen

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Hastaneler ve Bakımevleri
  • Perakende

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Plus Panel tr_TR pdf 280.9 kB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Plus Panel
Birden fazla varlık - Visuals