Philips TrueLine, gömme, 24.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Ürün Açıklaması

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Yapılandırılmış optik, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 97154700
Tam sipariş kodu: 871951497154700

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103150 tr_TR pdf 414.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103150_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103150_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Revit dosyası
RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103150 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT