Philips TrueLine, gömme, 32 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV

Ürün Açıklaması

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 4300 lm, 32 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asimetrik ayna, Yapılandırılmış optik, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 97202500
Tam sipariş kodu: 871951497202500

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103130 tr_TR pdf 420.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103130_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103130_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Revit dosyası
RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103130 ZIP
Dialux
ULD File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC535B 43S/940 DEIA W8L141 PCV LDT