Philips TrueBlend Gömme, BioUp, 37.5 W, 1200x100 mm, B40, 2800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Kablosuz, Interact Ready, UGR16, U4, TP(b), EL-DC

RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40

Ürün Açıklaması

1200x100 mm, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Montaj braketi - sabit yükseklik 40 mm - T/Omega profilleri için, Interact Sistemine hazır merkezi acil durum aydınlatması için sensörlü sürücü, SNS210 sensörlü yükseltilebilir sensör yuvası, 2800 lm, 37.5 W, 75 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Reflektör, Beyaz reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı I, 3 kutuplu itmeli konnektör, TP(b) diffuser flammability class, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 62183100
Tam sipariş kodu: 872016962183100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
40S [LED module, system flux 4000 lm]
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Lighting for wellbeing
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40 txt 6.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505103959 tr_TR pdf 622.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505103959_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505103959_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40 IES
Revit dosyası
RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40 910505103959 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 28S/TWBU MCW-M U4 L1200 W100 B40 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB