Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH

Ürün Açıklaması

Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tavan, Duvar, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 29 W, 11 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simetrik, Opal, Polikarbon, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu 3 itmeli konnektör, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 30713299
Tam sipariş kodu: 872110330713299

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401873687 tr_TR pdf 742.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Görseller

Product-Photographs-911401873687_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401873687_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH IES
Revit dosyası
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH 911401873687 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB