Türkiye - Türkçe

Philips TrueLine, askılı, 38.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU

Ürün Açıklaması

1130x55 mm; H88 mm, Alüminyum, Alüminyum, 2 telli askı seti, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, merkezi harici acil durum aydınlatması, 4900 lm, 38.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Geniş ışın, Buzlu, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumalı, IK03 | 0.35 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, TP(b) diffuser flammability class, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 97258200
Tam sipariş kodu: 871951497258200

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU txt 7.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505106154 tr_TR pdf 378.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910505106154_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505106154_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU IES
Revit dosyası
SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU 910505106154 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU LDT