Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH
Ürün Açıklaması
L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Hayır
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl