Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips GreenSpace Sıva Üstü LED Downlight, geleneksel downlight armatürlerden %60'ın üzerinde fazla enerji tasarrufu sağlayan, üstün bir LED alternatifi sunar. Bulunduğu ortama sorunsuzca uyum sağlayan GreenSpace Sıva Üstü LED Downlight, geleneksel sıva altı downlight şeklini, yüksek enerji ve bakım maliyetleri olmadan sunar. Phiilips GreenSpace Sıva Üstü LED Downglith, ayrıca tavanda kısıtlı alanı bulunan kamusal iç mekanların yanı sıra, tüm ticari aydınlatma uygulamaları için de idealdir.
Avantajlar
1000 lm, 2000 lm, 3800 lm ve 6600 lm seçenekleriyle farklı boyutlarda ve montaj yüksekliklerinde farklı lümenler sunar.
Üstün ışık performansı: Doğru renk geriverimi (CRI80) ve yüksek derecede sistem verimliliği (100 lm/w)
Özellikler
Sistem verimi: 100 lm/W, enerji tasarrufu geleneksel downlighlara göre %66'ya kadar
Güvenilir performans: 50.000 saat ömür (L70B50@Sıc25°C)