Ürün broşürü pdf 295.2 kB
Kurulum talimatları pdf 14.4 MB
Product-Photographs-911401856687_EU ZIP
Product-Diagrams-911401856687_EU ZIP
Ürün Açıklaması
Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması, 195 W, 100 W, 28000 lm, 15000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K
Dimension Drawing (without table) - BY240P LED150_220_280S/840_50_65 WB EM