Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması, 200 W, 150 W, 100 W, 28000 lm, 22000 lm, 15000 lm, Selectable, 93°
Ürün Açıklaması
Philips SmartBright Lümen ve Renk Seçici Yüksek Tavan Aydınlatması, 200 W, 150 W, 100 W, 28000 lm, 22000 lm, 15000 lm, Selectable, 93°
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Sürücü
- -
- Tertibat dahildir
- Evet
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Değer merdiveni
- Değer
- Garanti süresi
- 5 yıl