SmartBright Highbay, son derece güvenli ve güvenilir bir LED aydınlatma armatürüdür. HPI 250W 250 W/400 W aydınlatmaları için noktadan noktaya yedek olarak tasarlanan ürün, müşterilere daha düşük enerji tüketimi, daha uzun kullanım ömrü ve daha az bakım olmak üzere LED aydınlatmanın tüm avantajlarını sunar. Ayrıca optik kapağın yüksek kalitesinden yararlanarak mükemmel ışık kalitesi sunar. Bu da ortamınızın konforunu etkili biçimde artırır.
HPI-P sistemine kıyasla %65'e kadar enerji tasarrufu
Konforlu ışık kalitesi
Yüksek verimlilik: 130 lümen/watt
Yüksek kaliteli optik lens kapağı