GreenPerform Highbay G5: optimize edilmiş performansa ve geleceğe hazır kontrol sistemine sahip çok yönlü bir LED yüksek tavan aydınlatması
GreenPerform Highbay G5, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kıskanılacak ününü devam ettiriyor. Yalnızca lider sistem verimliliği ve genişletilmiş uzun vadeli kalite sunmakla kalmayıp aynı zamanda kompakt boyutlarla birlikte Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü de vadediyor. GreenPerform Highbay G5; ölçeklenebilir, geleceğe hazır bir kontrol sistemi olan Interact gibi IoT yazılımlarıyla da tamamen uyumludur. Ailenin ayrıca %100 nemli ve yoğuşmasız soğuk hava deposu uygulamalarını destekleyen bir ürün yelpazesi vardır. Tüm bu faydalar sağlam, optimize edilmiş ve çok yönlü bu aileyi neredeyse tüm endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.
Mükemmel enerji tasarrufu
Uzun vadeli kalite ve güvenilirlik
160 lm/W sistem verimi
Ta 35⁰'de 75.000 saatlik ömür