Türkiye - Türkçe

Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Zorlu ortamlarda mükemmellik için tasarlanmış, yüksek kaliteli ve verimli aydınlatma

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

GentleSpace gen4, endüstriyel ortamlar ve kapalı spor tesisleri için nihai aydınlatma çözümüdür. Üstün ışık kalitesi sağlayarak, çalışan güvenliğini ve üretkenliğini artırarak ve ilgili tüm güvenlik düzenlemelerine uyarak tüm beklentilerin ötesine geçer. Uzun ömürlü olması için tasarlanan GentleSpace gen4, bakım sıklığını, zahmetini ve maliyetlerini azaltarak yüksek tavanlı kurulumlar için idealdir. Enerji tasarruflu tasarımı, işletme giderlerini azaltır, maksimum uygulama verimliliği ve cazip bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sunar. Bu ürün yelpazesi çok çeşitli optikler, ışın açıları (çok dardan genişe), lümen paketleri ve bağlantı seçenekleri sunmaktadır. GentleSpace gen4 ile her yüksek tavan uygulaması için kolayca özel bir aydınlatma çözümü yaratabilirsiniz. Modern ve düz tasarımı sayesinde montajı, temizliği ve bakımı daha kolaydır. Tek optik pencere tasarımı üstün görsel performans sağlar. Önceden monte edilmiş IP65 konnektörü gibi çeşitli montaj olanakları ve konnektörler, hızlı ve kolay kuruluma olanak tanır. Sağlam tasarımı, her türlü çevredeki zorlu koşullara dayanmasını sağlar. Aşırı sıcaklıklar (XT), tehlikeli alanlar (ATEX 2/22) ve spor uygulamaları için özel varyantlar da dahil olmak üzere çeşitli kapak malzemeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, GentleSpace gen4 size gelişmiş bağlantı seçenekleri de sunar. Interact gibi bağlantılı aydınlatma sistemlerinde kullanıma hazır. Akıllı bağlantı özelliğine sahip güvenilir, yüksek verimli aydınlatma; daha iyi bir gelecek için parlak bir seçim. Dayanıklılık ve geri dönüştürülebilirliğe öncelik vererek döngüsel ekonomi ilkelerine uyan yüksek tavan aydınlatma çözümü GentleSpace gen4 ile sürdürülebilirliği kucaklayın. Bu aydınlatma armatürüne servis verilebilir ve Signify Service etiket uygulaması aracılığıyla tüm bilgiler parmaklarınızın ucundadır. İster güvenilir bir "tak ve unut" çözümü, ister kurulumdan sonra uyarlanabilen ve kontrol edilebilen bir çözüm arıyor olun, GentleSpace gen4 sizin için doğru seçimdir.

Avantajlar

  • Sağlam tasarım, her türlü çevrede zorlu koşullara dayanacak şekilde üretilmiştir

  • Kompakt ürün mimarisi, yüksek darbeye (IK08), suya ve toza (IP65) dayanıklıdır

Özellikler

  • Ultra Verimli (UE, 189 lm/W) ve Yüksek Verimlilik (HE, 183 lm/W) versiyonlarıyla olağanüstü performans

  • L85'te 100.000 saatlik uzun kullanım ömrü

Uygulamalar

  • Üretim tesisleri (gıda ve içecekten ağır sanayiye kadar)
  • Depolar ve lojistik merkezleri
  • Kapalı spor tesisleri, yüzme havuzları ve sergi salonları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 tr_TR pdf 419.2 kB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 1.4 MB

Görseller

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-GentleSpace gen4
Birden fazla varlık - Software Plugins

Diğer

Çevresel ürün beyanı
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB
Çevresel ürün beyanı
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB