Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Geniş ışın, IP65, IK07, ELD3h
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3
Ürün Açıklaması
Highbay, Alüminyum, Gümüş, Çift katmanlı püskürtme kaplama, İkiz, üçgen askı seti, Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Geniş ışın, Şeffaf, Cam, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK07 | 2 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, Wieland/Adels uyumlu 5 kutuplu takmalı konnektör, 3 saatlik DALI arayüzlü acil durum aydınlatması
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl