Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Downlight DN058 WV

Çoklu kurulum, farklı şekil, tam CCT, tam boyut aralığı

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SmartBright DN058 WV serisi gömme aydınlatma ürünleri, uzun ömürlü ve güvenilir aydınlatma performansı sunar ve tüm IEC güvenlik yönetmeliği gereksinimlerini karşılar. Ürünlerin hem gömme hem de sıva üstü olmak üzere çoklu montaj seçenekleri mevcuttur. Ürünlerde ayrıca farklı şekil seçenekleri de mevcuttur; yuvarlak ve kare şekiller, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ürünlerin farklı kesim çözümlerine sahip üç farklı CCT seçeneği bulunmaktadır. Ürünler göz sağlığını olumsuz etkilemez ve göz konforu sağlar.

Avantajlar

  • Uzun kullanım ömrü: 35.000 saat, PF 0,5, min 80 lm/W verimlilik ve 3 farklı CCT seçeneği ile tam ürün gamı; montaj deliği kesitleri: D100/D150/D200/D275.

  • Basit ve sadeleştirilmiş tasarım

Özellikler

  • Kesim: D100/D150/D200/D275

  • Üç CCT: 3000K, 4000K, 6500K

Uygulamalar

  • Oteller
  • Alışveriş merkezi
  • Konaklama

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Downlight DN058 WV tr_TR pdf 283.9 kB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Downlight DN058 WV
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Aile IES koleksiyonu
SmartBright Downlight DN058 WV zip 253.1 kB