Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım

Ürünler

DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
911401500044
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
911401500144
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
911401500444
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500644
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500744
DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2
DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2
911401500844
DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2
DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2
911401500944
DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2
DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2
911401501044

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips LuxSpace Pro, LuxSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı, yüksek görsel konfor ve görünüm tasarımı konusundaki itibarını temel alıyor. Güvenilir LED downlight'ların bu yeni nesli, en küçük ayrıntıları bile vurgulayan derin, girintili bir mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip zarif bir tasarıma sahiptir. LuxSpace Pro aynı zamanda çok yönlülüğün de parlayan bir örneğidir. Enerji tasarrufu sağlayan bu LED downlight; sabit, kısılabilir veya Interact Hazır modellerini seçme olanağıyla 450 ila 8.000 lümen, 3 inç ila 8 inç arasında kapsamlı bir yapılandırma yelpazesinde mevcuttur. Bu, LuxSpace Pro'yu, tek bir tutarlı armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve genişletilmiş uygulamalar için mükemmel bir 'karıştır ve eşleştir' çözümü haline getirir.

Avantajlar

  • Enerji verimliliği yüksek LED

  • Yumuşak, doğal ışık yaratır, görsel konfor sağlar

Özellikler

  • 170 lm/W'a kadar değerle, sınıfında en iyi verimlilik

  • Artırılmış reflektör derinliği ile derin gömme mimari

Uygulamalar

  • Perakende
  • Ofisler
  • Hastaneler ve Bakımevleri
  • Konaklama
  • Havaalanları
  • Sergi Merkezi

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro tr_TR pdf 498.3 kB
Kurulum talimatları
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

Görseller

Family-Photographs-LuxSpace Pro
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-LuxSpace Pro
Birden fazla varlık - Software Plugins
Aile IES koleksiyonu
LuxSpace Pro zip 87.3 kB