İlk sen öğren!
En son haberleri ve güncellemeleri al – bültenimize abone ol!
Aydınlatma tasarımcıları ve mühendisleri
Sistem entegratörleri
Montajcılar ve toptancılar
Green Switch Hesaplayıcısı
Müşteri hikayeleri
İletişim
Kariyer
Haberler ve etkinlikler
Resmî Philips aydınlatma kataloğunun yeni adresi belli oldu!
Only available in store
Ürün broşürü pdf 224.2 kB
Product-Photographs-911401598643_EU ZIP
Product-Diagrams-911401598643_EU ZIP
Ürün Açıklaması
Philips LuxSpace Pro, 30.7 W, 4050 lm, 3000 K, DALI
Dimension Drawing (without table) - DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2