İlk sen öğren!
En son haberleri ve güncellemeleri al – bültenimize abone ol!
Aydınlatma tasarımcıları ve mühendisleri
Sistem entegratörleri
Montajcılar ve toptancılar
Green Switch Hesaplayıcısı
Müşteri hikayeleri
İletişim
Kariyer
Haberler ve etkinlikler
Resmî Philips aydınlatma kataloğunun yeni adresi belli oldu!
Only available in store
Ürün broşürü pdf 199.7 kB
Product-Photographs-911401594543_EU ZIP
Product-Diagrams-911401594543_EU ZIP
Ürün Açıklaması
Philips LuxSpace Pro, 16.8 W, 2270 lm, 4000 K, Sabit çıkış
Dimension Drawing (without table) - DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2