Philips LuxSpace Mini, recessed, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20

DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH

Ürün Açıklaması

Downlight, D150 mm, Alüminyum döküm, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1250 lm, 8.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Tam parlak reflektör, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konektör

Sipariş kodu: 97045100
Tam sipariş kodu: 871869997045100

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505100916 tr_TR pdf 338.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910505100916_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910505100916_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH IES
Revit dosyası
DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH 910505100916 ZIP
Dialux
ULD File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH LDT