Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace G6

GreenSpace G6: Yüksek görsel konfor sağlayan düşük enerjili LED spotlar

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips GreenSpace G6, GreenSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı ve yüksek görsel konfor konusundaki itibarını temel alıyor. Bu yeni nesil güvenilir LED yukarıdan aydınlatmalar, en küçük ayrıntıları vurgulamak için derin, gömme mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip son derece kompakt bir tasarımla sunulur. GreenSpace G6 aynı zamanda çok yönlülüğün parlak bir örneğidir. Bu enerji tasarruflu LED yukarıdan aydınlatma, 600 ila 3.550 lümen arasında kapsamlı bir dizi konfigürasyonda sunulur ve sabit, dim edilebilir veya Interact Ready seçenekleri mevcuttur. GreenSpace G6, uyumlu tek armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve kapsamlı uygulamalar için mükemmel bir "karıştır ve eşleştir" çözümüdür.

Avantajlar

  • Enerji verimliliği yüksek LED

  • Kompakt tasarım

Özellikler

  • Yüksek sistem etkinliği: Ortalama 120 lm/W

  • Artırılmış reflektör derinliği ile derin gömme mimari

Uygulamalar

  • Ofisler
  • perakendecilik
  • Konaklama
  • Diğer potansiyel iç mekan açık alanlar

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet GreenSpace G6 tr_TR pdf 504.0 kB
Kurulum talimatları
GreenSpace G6 pdf 725.0 kB

Görseller

Family-Photographs-GreenSpace G6
Birden fazla varlık - Visuals
Revit dosyası
GreenSpace G6 Revit zip 1.5 MB

Yazılım eklentileri

Family-IES-GreenSpace G6
Birden fazla varlık - Software Plugins
Aile IES koleksiyonu
GreenSpace G6 zip 291.7 kB
Aile IES koleksiyonu
GreenSpace G6 zip 161.2 kB