CoreLine SlimDownlight - ışığın gerçekten önemli olduğu her proje için
CoreLine SlimDownlight, CoreLine'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli iç mekan LED yukarıdan aydınlatma sözünü yerine getiriyor. CoreLine SlimDownlight, birden fazla uygulama alanında tek tip aydınlatma sağlamak için tasarlanmış yenilikçi bir gömme ve yüzeye monte yadınlatma armatürü serisidir. Anında enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü ile çevre dostu ve maliyet tasarrufu sağlayan bir çözümdür. İnce LED gömme yukarıdan aydınlatmalarımız aynı boyuttaki oyuğa sığarak kurulumu basit ve kolay hale getirirken, 34 mm'lik minimum derinliğe sahip olması özellikle kurulum için sınırlı alana sahip projelerde yerden tasarruf sağlayan ideal bir çözüm olduğu anlamına gelir. Bu ürün ailesinde, Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanılabilen, dahili kablosuz iletişime sahip Interact ile kullanıma hazır seçeneği mevcuttur.
- Genel işletim maliyetini azaltmak için enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü
- Gömme ve yüzeye monte kurulumları kapsar.
Enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrü
Dahili kablolama seçeneği olan itmeli konnektör