Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Dokulu, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Ürün Açıklaması

D205 mm, Dökme alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, 90° ışın açısı, Simetrik, Dokulu, Polikarbon, IP20 (IP44 ön), IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kutuplu itmeli konnektör, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)

Sipariş kodu: 50042699
Tam sipariş kodu: 872016950042699

Özellikler

Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Montaj
Gömülü
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401816285 tr_TR pdf 587.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Görseller

Product-Photographs-911401816285_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-911401816285_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH IES
Revit dosyası
DN145B LED20S/830_840 PSU WH 911401816285 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-840-PSU-WH-911401816285 pdf 628.8 kB