Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Dokulu, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 PSU WH
Ürün Açıklaması
D155, Dökme alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Gömülü, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, 90° ışın açısı, Simetrik, Dokulu, Polikarbon, IP20 (IP44 ön), IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kutuplu itmeli konnektör, Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Evet
- Montaj
- Gömülü
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl