Türkiye - Türkçe

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200

Ürün Açıklaması

Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 10978000
Tam sipariş kodu: 871951410978000

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Teknik özellikler
Garanti süresi
5 yıl
Sürdürülebilirlik derecesi
Signify Circle

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 txt 4.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925867723 tr_TR pdf 404.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910925867723_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925867723_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 IES
Revit dosyası
WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 910925867723 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 LDT