Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Geniş ışın, Şeffaf, IP66, IK08, TW1, ELP3h
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1
Ürün Açıklaması
Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Geniş ışın, Şeffaf, Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör, 1 fazlı dahili kablolama, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon
Özellikler
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Signify Circle
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Teknik özellikler
- Garanti süresi
- 5 yıl